![]() |
品番: 2019年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ISA3 →新シリーズで選定する |
仕様: ISA2 Series エアキャッチセンサ マニホールド 制御ユニット付
●隙間検出
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
●減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能
●LEDレベルメータ付
●コネクタ接続マニホールド増減連が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
制御ユニット | C | 減圧弁+2ポート電磁弁付 |
リード線取出しと供給ポートの方向 | SL | 集中配線供給ポート左側 |
連数 | 2 | 2連 |
オプション | B | ブラケット付 |
2ポート電磁弁の電圧 | 5 | DC24V |
2ポート電磁弁のリード線取出方法 | DL | DINコネクタ(ランプ付) |
2ポート電磁弁の絞り/マニュアルロック | M | 絞り、マニュアルロック付 |
減圧弁の圧力計 | G2 | MPa 単記、0.2MPa、丸形圧力計 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ISA-6-A | エンドプレート |
![]() |
ISA-6-B | エンドプレート |
![]() |
Y20 | スペーサ |
![]() |
ISA-7-A | 増連用パッキン |
![]() |
ISA-7-B | 増連用パッキン |
![]() |
ISA-3-A | 連結金具 |
![]() |
ISA-8-A | コネクタ付リード線 |
![]() |
ISA-8-B | コネクタ付リード線 |
![]() |
ISA-4-A | ブラケット |
![]() |
ISA-9-A | DINレール取付金具 |