![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IFW5 Series ダイヤフラム式フロースイッチ
●冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用
●ランプ付
●ランプ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20 | ボディサイズ:20L/minタイプ;設定流量:10~20L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 06 | 3/4 |
ターミナルボックス | 8 | ターミナルボックス付(DC24V用、- COM、1a接点) |
ランプ | 6 | LEDランプ付(DC24V用 緑) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |