![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IFW5 Series ダイヤフラム式フロースイッチ
●冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用
●ランプ付
●ランプ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 10 | ボディサイズ:10L/minタイプ;設定流量:1~10L/min |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 04 | 1/2 |
ターミナルボックス | 0 | ターミナルボックスなし(1ab接点) |
ランプ | 1 | ネオンランプ付(AC110V用 赤) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |