![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IF3 Series フロースイッチ パドル式フロースイッチ
●冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用
●3/4B~6Bまでの配管に適用
●IP42相当、IP44相当に対応
●3/4B~6Bまでの配管に適用
●IP42相当、IP44相当に対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
防水種別 | 2 | 防沫·防噴流型(IP44相当) |
ON流量設定範囲 | 3 | 36~2600L/min |
ねじ種類 | - | Rc |
接続口径 | 10 | 1 |
接液部金属材質 | 1 | SUS304 |
接液部シール材質 | 0 | NBR |
CE対応 | - | なし |