WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
IF300-06-00

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: IF3 Series フロースイッチ パドル式フロースイッチ
●冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用
●3/4B~6Bまでの配管に適用
●IP42相当、IP44相当に対応
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
防水種別 0 開放型
ON流量設定範囲 0 14~60L/min
ねじ種類 - Rc
接続口径 06 3/4
接液部金属材質 0 黄銅·リン青銅
接液部シール材質 0 NBR
CE対応 - なし

Go Top