![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IDG Series メンブレンエアドライヤ/単体タイプ
●中空糸膜の採用で簡単·手軽に乾燥エアの供給が可能
●ノンフロン
●電源不要
●低露点(−60℃)対応
●無振動、無排熱
●露点チェッカ付
●ノンフロン
●電源不要
●低露点(−60℃)対応
●無振動、無排熱
●露点チェッカ付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 100 | 100 |
基準露点温度 | - | -20℃ |
ねじの種類 | N | NPT |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
付属品 | - | なし |
準標準仕様 | PR | パージ空気排出用継手付 + 流れ方向:右→左 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | IDG-DP01-X001 | 露点チェッカセット |