![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2019年08月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:IDFB →新シリーズで選定する |
仕様: IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC),R407C(HFC) 標準入気 22E,37E,55E,75E (入口空気温度:100°F[37.8℃])
●UL,CSA認証取得品
●電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています
●電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 22E | 22E |
電圧 | 11 | 単相AC115V(60Hz) |
ねじ種類 | N | ねじ種類:NPT(メス);ドレンチューブサイズ:Φ0.4in[Φ10mm] |
オプションa | K | 中圧空気用(オートドレンケース:レベルゲージ付金属ケース) |
オプションb | - | ヘビーデューティオートドレンなし |
オプションc | R | 漏電ブレーカ付 |
オプションd | - | 標準 |
オプションe | - | 運転、異常信号端子台なし |
オプションf | - | タイマー式電磁弁型オートドレンなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AD48N-Z-A | フロート式オートドレン |
![]() |
AD48N-Z | フロート式オートドレン |