![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 6E | エアコンプレッササイズ:5.5kw |
電圧 | 20 | 単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) |
オプションa | - | 標準 |
オプションb | - | 標準 |
オプションc | - | 中国語銘板、中国語取扱説明書なし |
オプションd | - | 標準 |
オプションe | - | ヘビーデューティオートドレンなし |
オプションf | - | モータ式オートドレンなし |
オプションg | - | 漏電ブレーカなし |
オプションh | - | 10:プラグ付電源コード仕様;20:電源端子台接続 |
オプションi | - | 運転、異常信号取出用端子台なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | IDF-S0186 | 互換配管セット |
- | IDF-S0183 | 互換バイパス配管セット |
![]() |
AD48-A | フロート式オートドレン |
![]() |
AD48 | フロート式オートドレン |