![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC)
null
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| サイズ | 3E | エアコンプレッササイズ:2.2kw |
| 電圧 | 20 | 単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) |
| オプションa | A | 圧縮空気冷却用 |
| オプションb | - | 標準 |
| オプションc | - | 中国語銘板、中国語取扱説明書なし |
| オプションd | - | 標準 |
| オプションe | - | ヘビーデューティオートドレンなし |
| オプションf | - | モータ式オートドレンなし |
| オプションg | - | 漏電ブレーカなし |
| オプションh | - | 10:プラグ付電源コード仕様;20:電源端子台接続 |
| オプションi | - | 運転、異常信号取出用端子台なし |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | AD38-D | ケースアセンブリ |
|
AD38 | フロート式オートドレン |


