製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
IDF60·70·80·90 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃) | IDF |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC) | IDF□E |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃ 使用冷媒R134a(HFC) | IDF□E |
![]() |
IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW((最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃) 空冷仕様 | IDF100F/125F/150F |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃(22E,37E)、40℃(55E,75E) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) | IDF□E |
![]() |
IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:40℃ 使用冷媒R407C(HFC) | IDF□D |
![]() |
IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW((最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃) 水冷仕様 | IDF100F/125F/150F |
![]() |
IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃ 使用冷媒R407C(HFC) 空冷仕様 | IDF100F/125F/150F |
![]() |
IDF100F·125F·150F Series 冷凍式エアドライヤ 最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃ 使用冷媒R407C(HFC) 水冷仕様 | IDF100F/125F/150F |
![]() |
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃-40℃ 使用冷媒R407C(HFC) | IDF□E |
![]() |
IDF370B Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃ 使用冷媒R22 | IDF370B |
![]() |
IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:40℃(190D,240D)、35℃(370D) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC) | IDF□D |
![]() |
IDF100FS·125FS·150FS Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) 適用コンプレッササイズ:100kW,125kW,150kW(最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃) | IDF100FS/125FS/150FS |
![]() |
IDFA□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R407C(HFC) 22E,37E,55E,75E (入口空気温度:35℃) | IDFA□E |
![]() |
IDFA□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 3E,4E,6E,8E,11E,15E (入口空気温度:35℃) | IDFA□E |
![]() |
IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 3E,4E,6E,8E,11E,15E,22E,37E (入口空気温度:100°F[37.8℃]) | IDFB□E |
![]() |
ID Series ヒートレス式エアドライヤ | ID |
![]() |
別売付属品 別置き形トランス HRG Series用 | HRG |
![]() |
別売付属品 基礎ボルトセット HRG Series用 | HRG |
![]() |
別売付属品 配管アダプタ HRG Series用 | HRG |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
IDF-X459 Series 小型冷凍式エアドライヤ オートドレン外付け仕様 | IDF | |
IDF/U-X118 Series 冷凍式ドライヤ | IDF/IDU |