![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: ID Series ヒートレス式エアドライヤ
●-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給
●ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量
●インジケータで出口露点状態が確められます
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
●ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量
●インジケータで出口露点状態が確められます
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 60 | 60 |
電源電圧 | 5 | 単相AC200V(50Hz)/AC200~220V(60Hz) |
ねじの種類 | - | Rc |
接続口径 | 06 | 3/4 |
オプション | B | ブラケット付 |