![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HYG Series ハイジェニックデザインシリンダ
●洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
●耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
●オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | 磁石内蔵、スイッチレール付 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ20~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63) |
シール材質 | H | 外部FKM |
シリンダストローク | 75 | |
グリース | F | 食品用グリース |
オートスイッチ | F6PZ | ハイジェニック, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HYG-H032SUS | プラグボルト |
- | HYG32H-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | GR-H-010 | グリスパック |