![]() |
品番: |
仕様: HRZ-F Series 欧州Fガス規制対応 サーモチラー ポンプインバータタイプ
●DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現
●省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
●高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
●使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
●省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
●高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
●使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 008 | 8kW |
設定温度範囲 | L | -20~40℃ |
循環液タイプ | 1 | エチレングリコール水溶液 |
オプション1 | - | なし |
仕様区分 | F | 欧州Fガス規制対応 |
オプションa | - | なし |
オプションb | - | なし |
オプションc | - | なし |
オプションd | - | なし |