![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HRSH Series サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様
●トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
●屋外設置防滴型(IPX4)
●最高使用周囲温度 45℃
●最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
●温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
●省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
●CEマーキング、ULに適合
●屋外設置防滴型(IPX4)
●最高使用周囲温度 45℃
●最低使用周囲温度 -20℃(空冷式の場合)
●温度安定性 ±0.1℃(負荷安定時)
●省スペース、軽量280kg(25kWタイプ)
●CEマーキング、ULに適合
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 200 | 20.5kW |
冷却方式 | A | 空冷冷凍式 |
配管ねじ種類 | - | Rc |
電源 | 20 | 三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz) |
オプションa | - | なし |
オプションb | B | 漏電ブレーカ付 |
オプションc | K | 給水口付 |
オプションd | - | なし |
オプションe | - | なし |
オプションf | - | 単位切換機能付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRS-KS002 | キャスタ・アジャスタフットキット |
![]() |
HRS-BK004 | 防雪フード |
![]() |
HRS-BP005 | バイパス配管セット |
![]() |
HRS-DI006 | 電気伝導率制御セット |
![]() |
HRS-PF005 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF005-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |