![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HRSH090 Series サーモチラー インバータタイプ
●消費電力53%削減
トリプルインバータで抜群の省エネ効果
●冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
●温度安定性:±0.1℃
●温度設定範囲:5℃〜40℃
トリプルインバータで抜群の省エネ効果
●冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
●温度安定性:±0.1℃
●温度設定範囲:5℃〜40℃
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 090 | 空冷:9.5kW、水冷:11.0kW |
冷却方式 | A | 空冷冷凍式 |
配管ねじ種類 | - | Rc |
電源 | 20 | 三相200V(50Hz),三相AC200~230V(60Hz) |
オプションa | B | 漏電ブレーカ付 |
オプションb | - | なし |
オプションc | - | なし |
オプションd | - | なし |
オプションe | - | 単位切換機能付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRS-EP018 | 配管変換継手 |
![]() |
HRS-EP019 | 配管変換継手 |
![]() |
HRS-EP020 | 配管変換継手 |
![]() |
HRS-EP021 | 配管変換継手 |
![]() |
HRS-BP005 | バイパス配管セット |
![]() |
HRS-DI007 | 電気伝導率制御セット |
![]() |
HRS-PF005 | パーティクルフィルタセット |
![]() |
HRS-PF005-H | パーティクルフィルタセット(ハンドル付) |
![]() |
HRS-PF006 | 交換用エレメント |
![]() |
HRS-PF007 | タンク給水口用フィルタ |