![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HRR Series サーモチラー/ラックマウントタイプ 単相AC200/230V
●ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
●省スペース:19インチラックに複数台搭載
●冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
●温度安定性:±0.1℃
●グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 012 | 冷却能力1000W/1200W(50/60Hz) |
冷却方式 | W | 水冷冷凍式 |
配管ねじ種類 | - | Rc |
電源 | 20 | 単相AC200~230V(50/60Hz) |
オプション1 | MTU | 脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、UL規格対応 |
オプション2 | Z1 | レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRZ-BR002 | 濃度計 |
![]() |
EJ202S-005X11 | P.Pデプスエレメント(EJ202S,302S,402Sシリーズ) |
![]() |
HRR-DF001 | DIフィルタ交換カートリッジ |
- | HRR-CA001 | 電源ケーブル |
![]() |
HRR-EP003 | 配管変換継手(水冷冷凍式用) |
![]() |
HRR-EP004 | 配管変換継手(水冷冷凍式用) |