![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HRR Series サーモチラー/ラックマウントタイプ 単相AC200/230V
●ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
●省スペース:19インチラックに複数台搭載
●冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
●温度安定性:±0.1℃
●グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 010 | 冷却能力 空冷:950W/1100W(50/60Hz);水冷:1000W/1100W(50/60Hz) |
冷却方式 | A | 空冷冷凍式 |
配管ねじ種類 | - | Rc |
電源 | 20 | 単相AC200~230V(50/60Hz) |
オプション1 | DMT1U | 電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様,UL規格対応 |
オプション2 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRZ-BR002 | 濃度計 |
![]() |
EJ202S-005X11 | P.Pデプスエレメント(EJ202S,302S,402Sシリーズ) |
![]() |
HRR-DF001 | DIフィルタ交換カートリッジ |
- | HRR-CA001 | 電源ケーブル |
![]() |
HRR-EP001 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |
![]() |
HRR-EP002 | 配管変換継手(空冷冷凍式用) |