![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HECR Series サーモコン/ラックマウントタイプ 空冷式
●水冷式を追加(800W、1.2kW)[New]
●高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
●温度安定性:±0.01℃~0.03℃
●設定温度範囲:10℃~60℃
●冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
●消費電力:200W、300W、400W
●高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
●温度安定性:±0.01℃~0.03℃
●設定温度範囲:10℃~60℃
●冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
●消費電力:200W、300W、400W
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却性能 | 002 | 200W |
放熱方式 | A | 空冷 |
電源仕様 | 5 | AC100~240V |
配管ねじ種類 | - | Rc |
オプションa | - | オプションなし |
オプションb | P | 高揚程ポンプ仕様 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
HRS-S0074 | 電源コネクタ抜け防止金具 |
![]() |
HRS-CA001 | 電源ケーブル |
![]() |
HRS-CA003 | 電源ケーブル |
![]() |
HRS-CA002 | 電源ケーブル |