![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: HEC-A Series ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)
●高精度温調が必要な用途に
●ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機
●シンプルな構造で高信頼性
●小型、低振動で装置内への組込みが容易
●ワイドな電源電圧に対応可
●UL規格適合、CEマーキング
●ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機
●シンプルな構造で高信頼性
●小型、低振動で装置内への組込みが容易
●ワイドな電源電圧に対応可
●UL規格適合、CEマーキング
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
冷却能力 | 002 | 230W |
放熱方式 | A | 空冷方式 |
電源仕様 | 5 | AC100~240V |
通信機能 | B | RS-232C |
オプション | F | フロースイッチ付 |