![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: GP46 Series スイッチ付圧力計
●圧力計に圧力スイッチ機能をプラス
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
最大表示圧力 | 10 | 1.0MPa |
接続ねじ | 01 | R1/8 |
オプション | - | — |
表示ランプ追加記号 | L5 | 発光ダイオード/DC24V |
アタッチメント | - | アタッチメントなし |
特殊仕様 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-00-00-3 | ポリカーボネート |