製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
![]() |
丸形圧力計 ARP20/30/40シリーズ用 | G36/G46 |
![]() |
GZ33·43 Series 真空用圧力計 | GZ |
![]() |
G15·G27 Series 一般用圧力計 | G15/G27 |
![]() |
G33·GA33 Series 一般用圧力計 | G33/GA33 |
![]() |
G36·GA36 Series 一般用圧力計 リミットインジケータ付 | G36/GA36 |
![]() |
G36-L Series カラーゾーン付圧力計 | G36/G46 |
![]() |
G43 Series 一般用圧力計 DT形 | G43 |
![]() |
G46·GA46 Series 一般用圧力計 リミットインジケータ付 | G46/GA46 |
![]() |
G53-L·G63-L Series カラーゾーン付圧力計 | G53/G63 |
![]() |
G46-L Series カラーゾーン付圧力計 | G46-L |
![]() |
G46E Series 禁油·外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 | G46E |
![]() |
G49 Series クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計 | G49 |
![]() |
G46-SRA,B Series クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 | G46-SR |
![]() |
GP46 Series スイッチ付圧力計 | GP46 |
![]() |
GZ46·GZ46E Series 真空用圧力計 | GZ46/GZ46E |
![]() |
GS40 Series デジタルプレッシャセンサ | GS40 |
![]() |
25A-MU Series 二次電池対応 プレートシリンダ/複動:片ロッド | 25A-MU |