![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: G46·GA46 Series 一般用圧力計 リミットインジケータ付
●リミットインジケータ付、カラーゾーンタイプも用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形状 | - | 背面ねじタイプ |
最大表示圧力 | 7 | 0.7MPa |
接続ねじ | 02 | R1/4 |
オプション | - | — |
アタッチメント | C2 | 透明カバー突出あり(透明カバー取外可能) スパナ掛かり部突出あり |
特殊仕様 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-00-00-4 | ポリカーボネート |
![]() |
G46-00-00-3 | ポリカーボネート |
- | 1305104-9A | アタッチメント |
- | 1305104-11A | アタッチメント |