WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
G46-7-02

CADプレビュー2D/3D CAD

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: 丸形圧力計 ARP20/30/40シリーズ用
●設定感度0.2%F.S.以内
●省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
●繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
●逆流機能付(ARP20K·30K·40K)
 電磁弁とシリンダ間に取付可能
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 4 ARP40(K)型式用
設定圧力 7 0.7MPa設定用
ねじ種類 - Rc
管接続口径 02 1/4

Go Top