![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: G46·GA46 Series 一般用圧力計 リミットインジケータ付
●リミットインジケータ付、カラーゾーンタイプも用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形状 | - | 背面ねじタイプ |
最大表示圧力 | 4 | 0.4MPa |
接続ねじ | 01 | R1/8 |
オプション | - | — |
アタッチメント | C | 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) |
特殊仕様 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-00-00-4 | ポリカーボネート |
![]() |
G46-00-00-3 | ポリカーボネート |
![]() |
1305104-1A | アタッチメントカバーリングアセンブリ |