![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: G46-L Series カラーゾーン付圧力計
●リミットインジケータ付、カラーゾーンタイプも用意
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
最大表示圧力 | 10 | 1.0MPa |
接続ねじ | 02 | R1/4 |
カラーゾーン | L | カラーゾーンタイプ |
透明カバー材質 | - | ポリカーボネート |
アタッチメント | - | カバーリングなし |
特殊仕様 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G46-00-00-3 | ポリカーボネート |