![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: 丸形圧力計 ARP20/30/40シリーズ用
●設定感度0.2%F.S.以内
●省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
●繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
●逆流機能付(ARP20K·30K·40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能
●省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
●繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
●逆流機能付(ARP20K·30K·40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | ARP20(K)/ARP30(K)型式用 |
設定圧力 | 7 | 0.7MPa設定用 |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 01 | 1/8 |