![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: FQ1 Series クイックチェンジフィルタ
●小流量のろ過(MAX.30L/min)
●工具不要
●エレメント交換わずか60秒
●工具不要
●エレメント交換わずか60秒
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ハウジング材質 | 0 | カバー:SUS304、ケース:SUS304 |
エレメントシール方法 | 1 | フラットガスケット(D,O,E) |
エレメントサイズ | 2 | L500(L250 X 2) |
ハウジングOリング材質 | N | NBR |
接続口径 | 10 | Rc1 |
エレメント | M | マイクロメッシュ、エレメント(SUS304)、接合剤:エポキシ樹脂 |
ろ過精度 | 074 | 74μm |
エレメントパッキン材質 | N | NBR |
オプション | B | ブラケット |
オーダーメイド仕様 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | FQ-BA001 | 交換用Vバンド |
![]() |
AG-9S | クイックプラグ |
- | L-131S | エレメント上部ホルダ |
- | L-135S | エレメント下部ホルダ |
- | FQ-OP001 | 中間ホルダ |
- | FQ1-CA003N | ケースアッシ |
- | FQ1-CA003V | ケースアッシ |
- | FQ-KT005N | Oリングセット |
![]() |
EM100-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM100-074V | マイクロメッシュエレメント |
- | EM200-074NX4 | マイクロメッシュエレメント |
- | EM200-074VX4 | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM500-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM500-074V | マイクロメッシュエレメント |
- | EM600-074NX4 | マイクロメッシュエレメント |
- | EM600-074VX4 | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
BP-15S | ブラケット |
![]() |
BP-14S | ブラケット |
![]() |
BP-13S | ブラケット |