![]() |
品番: |
仕様: FQ1 Series クイックチェンジフィルタ
●小流量のろ過(MAX.30L/min)
●工具不要
●エレメント交換わずか60秒
●工具不要
●エレメント交換わずか60秒
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ハウジング材質 | 0 | カバー:SUS304、ケース:SUS304 |
エレメントシール方法 | 1 | フラットガスケット(D,O,E) |
エレメントサイズ | 1 | L250mm |
ハウジングOリング材質 | N | NBR |
接続口径 | 06 | Rc3/4 |
エレメント | - | エレメントなし |
ろ過精度 | - | — |
エレメントパッキン材質 | - | — |
オプション | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | FQ-BA001 | 交換用Vバンド |
![]() |
AG-9S | クイックプラグ |
- | L-131S | エレメント上部ホルダ |
- | L-135S | エレメント下部ホルダ |
- | FQ-OP001 | 中間ホルダ |
- | FQ1-CA002N | ケースアッシ |
- | FQ1-CA002V | ケースアッシ |
- | FQ-KT005N | Oリングセット |