![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: FH99 Series ケース付サクションフィルタ
●小形·軽量 カバー·ケース材質:アルミ鋳物
●ポンプのキャビテーションを防止
●エレメントの保守が簡単
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能
●ポンプのキャビテーションを防止
●エレメントの保守が簡単
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
構造·接続方法 | 90 | L形ねじ込み·フランジ兼用 |
接続口径(出口側) | 04 | 1/2B |
差圧表示 | 4 | 差圧表示器 |
リリーフ弁 | 1 | なし |
油圧作動油 | 1 | 水·グリコール系、エマルジョン系 |
公称ろ過度 | 149 | 149μm |
相フランジ | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | なし(標準) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CB-54H-V | 差圧表示器 |
![]() |
CB-55H | 差圧表示スイッチ |
![]() |
CB-55H-V | 差圧表示スイッチ |
![]() |
EM030-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM030-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM130-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM230-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
CB-54H | 差圧表示器 |
![]() |
AL-137H-V | パッキン |
![]() |
AL-137H | パッキン |
![]() |
AL-136H-V | パッキン |
![]() |
AL-136H | パッキン |
![]() |
AL-135H-V | パッキン |
![]() |
AL-135H | パッキン |
![]() |
AL-134H-V | パッキン |
![]() |
AL-134H | パッキン |
![]() |
AL-133H-V | パッキン |
![]() |
AL-133H | パッキン |
![]() |
AL-132H-V | パッキン |
![]() |
AL-132H | パッキン |
![]() |
AL-131H-V | パッキン |
![]() |
AL-131H | パッキン |
![]() |
AL-130H-V | パッキン |
![]() |
AL-130H | パッキン |
![]() |
AL-129H-V | パッキン |
![]() |
AL-129H | パッキン |
![]() |
AL-128H-V | パッキン |
![]() |
AL-128H | パッキン |
![]() |
AG-12H-W | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H-V | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H | ブランキングキャップ |
![]() |
EM330-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM330-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM430-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM520-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM530-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM620-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM630-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM720-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM730-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM820-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM830-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-149N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-149V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM920-149W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
KA00114 | Oリング |
![]() |
KA00244 | Oリング |
- | KA00470 | Oリング |
- | KA00717 | Oリング |
![]() |
KA00723 | Oリング |
![]() |
KA00727 | Oリング |
![]() |
KA00728 | Oリング |
![]() |
KA00729 | 交換部品 Oリング |
![]() |
KA00730 | 交換部品 Oリング |
![]() |
KA00731 | Oリング |
![]() |
KA00733 | Oリング |
![]() |
KA00796 | 交換部品 Oリング |
![]() |
KA00808 | Oリング |
![]() |
KA00810 | Oリング |
![]() |
KA00812 | Oリング |
![]() |
KA00813 | Oリング |
![]() |
KA00814 | Oリング |
![]() |
KA00815 | Oリング |
![]() |
KA01800 | 交換部品 Oリング |