![]() |
品番: |
仕様: FH150 Series オイルフィルタ
●小形·軽量 カバー材質:アルミダイカスト
●容易な保守点検
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能
●容易な保守点検
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
接続口径 | 04 | 1/2 |
差圧表示 | 0 | なし |
リリーフ弁 | 1 | なし |
油圧作動油 | 0 | 石油系 |
エレメント | P | ペーパ |
公称ろ過度 | 010 | 10μm |
ブラケット | B | ブラケット付 |
オーダーメイド仕様 | - | なし(標準) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AG-12H | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H-V | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H-W | ブランキングキャップ |
- | B44P | ブラケット |
- | CB-50H | 差圧表示器 |
- | CB-50H-V | 差圧表示器 |
- | CB-51H | 差圧表示スイッチ |
- | CB-51H-V | 差圧表示スイッチ |
![]() |
EP910-005N | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-005V | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-010N | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-010V | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-010W | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-020N | ペーパエレメント |
![]() |
EP910-020V | ペーパエレメント |
![]() |
KA00104 | Oリング |
![]() |
KA00471 | Oリング |
- | KA01022 | モータケーブル |
- | KA01105 | モータケーブル |