![]() |
品番: |
仕様: FH100 Series リターンフィルタ
●メンテナンスが容易
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能
●差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
接続口径 | 16 | 2 |
差圧表示 | 4 | 差圧表示器 |
リリーフ弁 | 0 | リリーフ弁付 |
油圧作動油 | 0 | 石油系 |
エレメント | P | ペーパ |
公称ろ過度 | 020 | 20μm |
オーダーメイド仕様 | - | なし(標準) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AG-12H | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H-V | ブランキングキャップ |
![]() |
AG-12H-W | ブランキングキャップ |
- | CB-50H | 差圧表示器 |
- | CB-50H-V | 差圧表示器 |
- | CB-51H | 差圧表示スイッチ |
- | CB-51H-V | 差圧表示スイッチ |
![]() |
EM020-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM020-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM020-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM020-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM020-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM020-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM120-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM810-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-074N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-074V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-074W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-105N | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-105V | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EM910-105W | マイクロメッシュエレメント |
![]() |
EP020-005N | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-005V | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-010N | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-010V | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-010W | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-020N | ペーパエレメント |
![]() |
EP020-020V | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-005N | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-005V | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-010N | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-010V | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-010W | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-020N | ペーパエレメント |
![]() |
EP420-020V | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-005N | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-005V | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-010N | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-010V | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-010W | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-020N | ペーパエレメント |
![]() |
EP520-020V | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-005N | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-005V | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-010N | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-010V | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-010W | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-020N | ペーパエレメント |
![]() |
EP620-020V | ペーパエレメント |
![]() |
KA00082 | Oリング |
![]() |
KA00107 | Oリング |
- | KA00466 | Oリング |
![]() |
KA00636 | Oリング |
![]() |
KA00690 | Oリング |
![]() |
KA00704 | Oリング |
![]() |
KA00721 | Oリング |
![]() |
KA00725 | Oリング |
![]() |
KA00756 | Oリング |
![]() |
KA00788 | Oリング |
![]() |
KA00800 | Oリング |
![]() |
KA00806 | Oリング |
![]() |
KA00809 | Oリング |
![]() |
NB00006 | シールワッシャ |
![]() |
NB00074 | シールワッシャ |