![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: FGE Series 工業用フィルタ FGES·FGELタイプ(Vバンドタイプ)
●中流量のろ過(MAX.230L/min)
●Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
●Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
材質 | S | 本体:SUS304、ガスケット·Oリング:NBR |
エレメント長さ | A | L250mm |
接続口径 | 20 | 2 |
エレメント分類 | M | エレメント種類:マイクロメッシュ、材質:SUS304/エポキシ |
公称ろ過精度(μm) | 074 | 74μm |
エレメントパッキン材質 | N | NBR |
オプション | - | なし(プラグ付) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | FGE-KT001 | 交換用Oリング |
- | FGE-OP007 | 六角プラグ |
- | CY-24S | Vバンド |
- | FGE-OP005 | スプリング+エレメントホルダ |