![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: FGD Series 工業用フィルタ
●小流量のろ過(MAX.60L/min)
●帯電防止仕様(FGDE、FGDF)選択可能
●帯電防止仕様(FGDE、FGDF)選択可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
材質 | T | カバー:SCS14、ケース:SUS316、ガスケット·Oリング:フッ素樹脂、パッキン類:フッ素樹脂 |
エレメント長さ | A | L250mm |
接続口径 | 03 | 3/8 |
エレメント分類 | T | エレメント種類:ファイバ、材質:ポリプロピレン |
公称ろ過精度(μm) | 010 | 10μm |
エレメントパッキン材質 | - | — |
付属品 | -B | ブラケット |
オーダーメイド仕様 | X78 | 差圧スイッチ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | FGD-OP001 | 交換部品 ジョイント |
- | FGD-KT003 | 交換部品 ナットセット |
- | KT-FGDT | 交換部品 パッキンセット |
- | FGD-CA002 | 交換用ケース アッシ |
- | FGD-CV004-03 | null |
- | CB-61H | 差圧表示スイッチ |
- | BP-1S | ブラケット |