![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EXA1 Series エアマネジメントハブ
●オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102)
●エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
●OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
●無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
●IO-Linkに対応
3ポート残圧排気弁なし対応(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応(-X102)
●エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
●OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
●無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
●IO-Linkに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 40 | 40 AMS40用 |
プロトコル | SA | スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート) |
単位 | M | SI単位固定 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EXW1-A11N | 無線アダプタ |
![]() |
EXW1-AC1-X1 | 無線アダプタ用ケーブル |
![]() |
EX500-AP010-A | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP010-S | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP050-A | 電源ケーブル |
![]() |
EX500-AP050-S | 電源ケーブル |
![]() |
ZS-37-A | M12コネクタ付リード線 |