![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EX600 Series フィールドバス機器 EX600-ED エンドプレート(D側)
IO-Linkマスタ対応ターミナルユニット追加 [New]
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
自己診断機能
WEBサーバ機能
多彩なコネクタに対応
最大9連まで、接続可能
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
自己診断機能
WEBサーバ機能
多彩なコネクタに対応
最大9連まで、接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
電源コネクタ | 4 | M12(4/5ピン)Aコード |
取付方法 | - | DINレール金具なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
PCA-1558810 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558823 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558836 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558849 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1578081 | 組立式7/8インチコネクタ |
![]() |
PCA-1564927 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564930 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564943 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564969 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1578078 | 組立式7/8インチコネクタ |