![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EX600 Series フィールドバス機器 EX600-DX デジタル入力ユニット
IO-Linkマスタ対応ターミナルユニット追加 [New]
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
自己診断機能
WEBサーバ機能
多彩なコネクタに対応
最大9連まで、接続可能
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkユニットに対応
自己診断機能
WEBサーバ機能
多彩なコネクタに対応
最大9連まで、接続可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
入力形式 | N | NPN |
入力点数と断線検知とコネクタ | D | 入力点数:16点;断線検知:なし;コネクタ:M12コネクタ(5ピン)8個 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | EX600-AC010-1 | ハンドヘルドターミナル用ケーブル |
- | EX600-AC030-1 | ハンドヘルドターミナル用ケーブル |
![]() |
EX600-ZMA2 | エンドプレート用金具 |
![]() |
EX600-ZMB1 | 中間補強用金具 |
![]() |
EX600-ZMB2 | 中間補強用金具 |
![]() |
EX600-ZMV1 | バルブプレート |
![]() |
EX600-ZT1 | マーカー |
![]() |
EX9-AWES | 防水キャップ |
![]() |
EX9-AWTS | 防水キャップ M12用 |
![]() |
PCA-1557617 | プラグ |
![]() |
PCA-1557620 | プラグ |
![]() |
PCA-1557633 | DeviceNet対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1557646 | DeviceNet対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1557659 | プラグ |
![]() |
PCA-1557662 | プラグ |
![]() |
PCA-1557675 | ターミナルプラグ |
![]() |
PCA-1557688 | PROFIBUS DP対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1557691 | PROFIBUS DP対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1557701 | プラグ |
![]() |
PCA-1557714 | プラグ |
- | PCA-1557727 | ターミナルプラグ |
![]() |
PCA-1557730 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557743 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557756 | 組立式コネクタ |
![]() |
PCA-1557769 | コネクタ付中継ケーブル |
![]() |
PCA-1557772 | コネクタ付中継ケーブル |
![]() |
PCA-1557785 | Y型分岐コネクタ |
- | PCA-1558797 | 組立式7/8インチコネクタ |
- | PCA-1558807 | 組立式7/8インチコネクタ |
![]() |
PCA-1558810 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558823 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558836 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1558849 | 電源用7/8インチコネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564927 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564930 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564943 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1564969 | 電源用M12コネクタ付ケーブル |
![]() |
PCA-1567717 | CC-Link対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1567720 | CC-Link対応通信ケーブル |
![]() |
PCA-1578078 | 組立式7/8インチコネクタ |
![]() |
PCA-1578081 | 組立式7/8インチコネクタ |