![]() |
品番: |
仕様: EQY□H Series e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
●ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加 [New]
サイズ:16·25·32
●エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
サイズ:16·25·32
●エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 32 | 32 |
モータ配置 | D | ストレート |
モータ種類 | H | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
リード | C | EQY16:2.5mm、EQY25:3mm、EQY32:4mm |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
モータオプション | - | ロックなし |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
取付支持形式 | - | 端面タップ ボディ底面タップ |
コントローラ配置 | B | コントローラ一体型 |
パラレル入力 | 5 | NPN |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |