![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EQFS□H Series e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
●ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加 [New]
サイズ:16·25·32
●エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
サイズ:16·25·32
●エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての動作モードでサイクルタイム設定可能
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 32 | 32 |
モータ配置 | - | ストレート |
モータ種類 | H | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
リード | B | EQFS16:5mm、EQFS25:6mm、EQFS32:8mm、EQFS40:10mm |
ストローク | 800 | ストローク 800mm |
モータオプション | - | ロックなし |
グリース塗布(シールバンド部) | - | 有 |
コントローラ配置 | B | コントローラ一体型 |
パラレル入力 | 5 | NPN |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |