![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: EQFS□H Series e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
●IO-Link仕様追加 [New]
●ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加
●ワンタッチ嵌合通信ケーブル
●エア機器感覚かんたん設定!
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
●ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series追加
●ワンタッチ嵌合通信ケーブル
●エア機器感覚かんたん設定!
●コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
●モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| サイズ | 25 | 25 |
| モータ配置 | - | ストレート |
| モータ種類 | H | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
| リード | A | EQFS16:10mm、EQFS25:12mm、EQFS32:16mm、EQFS40:20mm |
| ストローク | 500 | ストローク 500mm |
| モータオプション | - | ロックなし |
| グリース塗布(シールバンド部) | - | 有 |
| コントローラ配置 | B | コントローラ一体型 |
| パラレル入力 | 5 | NPN |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
GR-S-020 | グリスパック |


