![]() |
品番: |
仕様: マイクロメッシュエレメント FG□ シリーズ用
●大流量のろ過(MAX.3200L/min)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
グループ記号 | 100 | SUS304 |
公称ろ過精度(μm) | 105 | 105μm |
パッキン材質と使用温度範囲 | N | パッキン材質:NBR;使用温度範囲:0~80℃ |