![]() |
品番: 2014年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:LEMC-DC →新シリーズで選定する |
仕様: E-MY2C Series E-ロッドレス カムフォロアガイド形
※E-MY2B/E-MY2C/E-MY2H/E-MY2HTリーズは2014年3月生産終了しました。
LEMB/LEMC/LEMH/LEMHTリーズをご選定願います。
LEMB/LEMC/LEMH/LEMHTリーズをご選定願います。
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ガイド追記号 | C | カムフォロアガイド形 |
呼び | 16 | 16 |
速度仕様 | - | 基準 (100~1000 mm/s) |
負荷仕様 | - | 基準 (呼び16: 5kg; 呼び25: 10kg) |
ストローク | 300 | ストローク 300mm |
モータ配置 | DA | 下向、標準 |
出力形態 | P | PNP |
位置決め停止数 | - | 3点停止 |
ケーブル長さ | Z | コントローラ分離タイプ ケーブル長さ 5m |
オートスイッチ | M9PL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
CE対応 | - | コントローラ一体タイプ:CE対応; コントローラ分離タイプ:CE非対応 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MYE-LB | ブラケット |
![]() |
MYE-DB | ブラケット |
![]() |
MY-S16A | サイドサポートA |
![]() |
MY-S25A | サイドサポートA |