品番: |
仕様: DM Series ワンタッチ管継手付マルチコネクタ
●多心ワンタッチ着脱
●誤配管防止
●誤配管防止
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
接続チューブ本数 | 12 | 12本 |
形式 | P | プラグ側のみ |
適用チューブ外径 | 04 | Φ4mm |
付属品 | C1 | カバー片側(1ヶ) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | DMK12-P01 | クランプリング |
- | DMK6-P01 | クランプリング |
- | DMK-C-12 | カバー |
- | DMK-C-6 | カバー |