![]() |
品番: |
仕様: トリマオートスイッチ アンプ部(センサ部接続時)
●ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能
●最小検出幅0.5mm
●OUT1, OUT2は個別で調整可能
●最小検出幅0.5mm
●OUT1, OUT2は個別で調整可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ | RNK | トリマオートスイッチアンプ部, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPNオープンコレクタ出力 2出力), 横取出, 適用電圧:DC12~24V |
形式 | - | 標準 |