製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ | D-□ |
![]() |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | D-□ |
![]() |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | D-□ |
![]() |
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ | D-□ |
![]() |
2色表示式無接点オートスイッチ | D-□ |
![]() |
診断出力付2色表示無接点オートスイッチ | D-□ |
![]() |
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ | D-□ |
![]() |
ハイジェニックデザインシリンダ用 無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-□ |
![]() |
タイマ付無接点オートスイッチ | D-□ |
![]() |
広域検出タイプ無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-□ |
![]() |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ | D-□ |
![]() |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/バンド取付タイプ | D-□ |
![]() |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/レール取付タイプ | D-□ |
![]() |
有接点オートスイッチ 一般(汎用)形/タイロッド取付タイプ | D-□ |
![]() |
有接点耐熱型オートスイッチ | D-□ |
![]() |
トリマオートスイッチ センサ部 | D-□ |
![]() |
トリマオートスイッチ アンプ部(センサ部接続時) | D-□ |