![]() |
品番: |
仕様: CY3R Series マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ
●CY1シリーズをさらにグレードアップ
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管形式 | G | 集中配管形 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 165 | |
スイッチレールの有無 | - | スイッチレール付 |
オートスイッチ | A93M | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | CYR10E-200 | スイッチレールアクセサリ |
- | CY3R10-PS | 交換部品 パッキンセット |