![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CY3R Series マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ
●CY1シリーズをさらにグレードアップ
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管形式 | - | 標準形 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
スイッチレールの有無 | - | スイッチレール付 |
オートスイッチ | - | Φ6~Φ15,Φ25~Φ63:オートスイッチなし(磁石内蔵);Φ20:オートスイッチなし·有接点用(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | CYR20EB-350 | スイッチレールアクセサリ |
- | CY3R20-PS | 交換部品 パッキンセット |