![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CY3B Series マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形
●CY1シリーズをさらにグレードアップ
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
●取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減
●NPTねじ、Gねじを標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 15 | チューブ内径 15mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 400 | シリンダストローク 400mm |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SNJ-016B | 取付用ナット |
- | CY3B15-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |