![]() |
品番: |
仕様: CY1L Series マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受
●マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 15 | チューブ内径 15mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
磁石保持力の種類 | H | 保持力Hタイプ |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
アジャスト形式 | B | ショックアブソーバ付(2ケ付) |
オートスイッチ | A73 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XB13 | 低速シリンダ(7~50mm/s) |