![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CY1H Series マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形
●マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ガイド追記号 | - | 1軸 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 350 | |
アジャスト形式 | B | ショックアブソーバ付(2ケ付) |
オートスイッチ | Y7BW | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XB10 | 中間ストローク 専用ボディー使用 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CY1H20-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |