![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CY1F Series マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形
●薄形、ショートボディ、軽量
●駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造
●駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ねじの種類 | - | MねじまたはRc1/8 |
配管方向 | R | 右側集中配管 |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
アジャストボルト追記号 | - | 両側標準 |
オートスイッチ | M9BV | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
RB1006-X552 | ショックアブソーバ |
![]() |
CYF-S25 | アジャストボルト 標準アジャストボルト |